How Can We Help?
Los cojinetes de fricción iglidur están diseñados de forma que puedan montarse en una carcasa de tolerancia H7 y con las dimensiones nominales del diámetro externo del diámetro y después fijarse a presión. Esto se consigue gracias a un proceso llamado interferencia. Dicho de otra forma, antes de introducir el cojinete a presión, el diámetro exterior del cojinete, en función del tamaño nominal, tiene alrededor de 0,1 y 0,25 mm más comparado con el espacio de alojamiento. Además, el tamaño y las tolerancias definitivas del diámetro interior no se alcanzan hasta que el cojinete se ha acoplado a presión.