← Todos los temas
¿Absorción de humedad o absorción de agua?

El test de absorción máxima de humedad (a 23 °C /73 ºF, 50 % H  R) se trata de un método de prueba de acuerdo con DIN 53495 y proporciona información sobre la cantidad de humedad absorbida del aire (también conocido como el incremento de volumen del componente). La información del interior del paréntesis describe la temperatura y la humedad del aire, mientras que la máxima absorción de agua indica el cambio en el volumen debido a la humedad absorbida al estar en contacto directo con agua. Este ensayo consiste en sumergir el cojinete en agua y sacarlo al cabo de 24 horas.

Scroll al inicio