← Todos los temas
¿Cuál es la longitud máxima de un cable USB?

La longitud máxima de un cable USB varía significativamente y está definida en la especificación de bus para USB. La aplicación del cable USB y el tipo de conexión determinan la longitud máxima del mismo. Consulte nuestra información sobre aplicaciones y tipos de cables USB para datos más específicos.

Según la aplicación:

  • Cables USB para alimentación: los cables USB para alimentación de dispositivos (móviles, tablets, etc.) no tienen una longitud máxima. Los cables de mayor longitud contarán con una sección mayor.
  • Cables USB para trasferencia de datos: por el contrario, cuando el cable USB lo usamos para transmitir datos de una aplicación a otra, una excesiva longitud provocará la pérdida de información. En estos casos la longitud máxima depende del tipo de cable USB.

Según el tipo de cable:

    Recuerde que nuestros cables son ideales para movimiento y tienen una garantía de 36 meses.

Scroll al inicio