Especial HISPACK 2015: Láminas de deslizamiento Tribotape

igus presenta sus láminas de deslizamiento en formato de rollo y fabricadas en material triboplástico iglidur®. Estas bandas de deslizamiento ofrecen unos valores de fricción bajos y una resistencia al desgaste elevada.
Diseñadas para todo tipo de formas y superficies que estén sometidas a fricción, puede emplearse en una infinidad de situaciones. Aparte de facilitar el deslizamiento entre 2 superficies también proporciona una mejora amortiguación de los impactos y ruidos de la aplicación.

Todas nuestras láminas deslizantes están libres de lubricantes y mantenimiento y son muy fáciles de cortar. Pueden adaptarse a cualquier superficie mediante cinta adhesiva industrial de doble cara sin que pierdan sus propiedades. También disponemos de versiones con una cara auto-adhesiva. Los tamaños disponibles son de 120mm y 500 mm de ancho.

Suministramos estas láminas en 2 materiales diferentes:

Material: iglidur® A160
    
· En dos colores: azul y negro
     · Bajo coeficiente de fricción
     · Resistente al desgaste
     · Soporta temperaturas de hasta 100°C
     · Con o sin cara autoadhesiva
     · Anchuras: entre 120 y 500 mm
     · Grosores: 0.5 mm (120 mm de ancho) o 1,0 mm (500 mm de ancho)

Material: iglidur® V400
    
· Extremadamente resistente al desgaste
     · Especial para entornos de trabajo duros
     · Soporta periodos prolongados con temperaturas de hasta +200°C
     · Con o sin cara autoadhesiva. Puede también ser pegada con cola industrial
     · Ancho de 120 mm
     · Grosor de 0.5 mm (sin cara auto-adhesiva)

Para más información visite la página web de TriboTape

Láminas de deslizamiento de triboplásticos iglidur® en formato de rollo