Industria 4.0: cables Ethernet y Profinet para todo tipo de movimiento

La Industria 4.0: Cables Ethernet para todo tipo de movimiento

Las empresas se enfrentan a grandes desafíos en los próximos años, como una mayor orientación a la demanda, más flexibilidad productiva y un manteniendo o incluso reducción de los costes de producción. La respuesta a estos retos se encuentra en lo que muchos denominan la cuarta revolución industrial o industria 4.0

Las “fábricas inteligentes” se basan en la informatización a todos los niveles de la cadena de valor. Todos los procesos de producción se digitalizan, monitorizan y se conectan e interactúan entre sí desde la nube siguiendo el concepto del Internet de las Cosas (IOT) esto inevitablemente genera un volumen de datos exponencial y también la necesidad de disponer de sistemas de medición fiables ante cualquier tipo de movimiento.

Cables Ethernet y profinet para movimiento continuo en cadena portacables

Para dar respuesta a estas necesidades igus® ofrece una gama completa de cables Ethernet para movimiento continuo (23 tipos diferentes) en CAT5e, CAT6a y CAT7. Por ejemplo disponemos de un cable de bus Ethernet CAT7 con unas altas tasas de transmisión de hasta 10 Gbit/s y que están diseñados específicamente para aplicaciones móviles con cadena portacables (probado con 40 millones de ciclos).

Por otra parte, disponemos de una nueva familia de cables chainflex® M para aplicaciones menos exigentes y con un coste reducido (CAT5e: serie CF888.045). Por último el protocolo Profinet también se ha añadido recientemente a nuestra gama chainflex® y chainflex® M. Descúbralos ahora.

¿Quiere que le ayudemos a reducir costes y mejorar tecnológicamente? ¡Comuníquese con nosotros!

Cables chainflex® con certificado “German Lloyd” para el sector naval

La creciente automatización en buques y aplicaciones offshore ha aumentado la demanda de sistemas móviles de suministro de energía para el sector naval. Dichas aplicaciones móviles usan cables que hasta el momento requerían de costosos permisos previos para su uso en alta mar.

Para dar respuesta a esta necesidad, igus y la sociedad de certificación “Germanischer Lloyd” desarrollaron, tras tres largos años, un nuevo estándar de inspección para la homologación de cables que estén en continuo movimiento dentro de cadena portacables y que garantiza su seguridad y adecuación a las exigencias del sector naval

igus ha diseñados un total de 348 cables chainflex con este certificado específico. Se tratan pues, de los primeros cables específicos para cadenas portacables que están homologados para su uso en barcos y aplicaciones offshore

Las sociedades de clasificación como “Germanische Lloyd” se ajustan a normas internacionales para emitir sus certificados. Estas normas, en muchos casos, solo hace referencia a características de los materiales (propiedades de combustión u otros requisitos…). Sin embargo, para el uso en constante movimiento, ni los materiales ni las normas relativas a la estructura de los cables suelen resultar aptas. En otras palabras, no existía hasta ahora, un procedimiento de inspección internacional para cables de movimiento en cadena portacables.

Ahora los clientes pueden obtener directamente desde almacén cables de mando, bus, medición, datos y motor que se han diseñado ex profeso para funcionar en aplicaciones dinámicas y cumplir con los requisitos de las autoridades reguladoras de la navegación marítima.