Especial HISPACK 2015: Actuadores lineales y pórticos drylin® E

Sistemas de movimiento lineal multieje

Conocidos como gantries o manipuladores multieje, estos sistemas mecánicos son capaces de recorrer distancias y volúmenes previamente definidos.
Por nuestra parte, en igus les hemos incorporado nuestra comprobada tecnología de plástico triboptimizado: los gantries multieje se componen ahora de sistemas lineales que se mueven a fricción, sin bolas ni lubricación. De este modo, la ausencia de lubricante, garantiza una larga vida útil.
Entre las aplicaciones más frecuentes de los gantries multieje destacan la automatización pick and place, la automatización de sistemas de inspección y control de calidad, los sistemas de manipulación y la maquinaria de marcado y etiquetado, así como las tareas de manipulación para aplicaciones de automatización de bajo coste.

Ventajas:
· Ausencia de lubricación y mantenimiento.
· Muy silenciosos.
· Resistencia al polvo y la suciedad.
· Resistencia a la corrosión.
· Sistema modular.
· Envío en 24 h de cualquier producto de la gama estándar.
· Servicio de asesoramiento y diseño in situ.
· Incluye todos los accesorios de montaje.

Tipos de gantries o manipuladores multieje

Pórticos lineales
Se utilizan para aplicaciones que se desplazan verticalmente con respecto al plano de trabajo.
Para más información pulse aquí

Pórticos lineales drylin E

Pórticos planos en H
Idóneos para trabajar en superficies predefinidas, se han abierto un hueco en la automatización de sistemas de inspección y control de calidad.
Para más información pulse aquí

Pórticos planos en H drylin E

Pórticos de tres ejes
Gracias a la combinación de un pórtico plano en H y el eje cantiléver, este tipo de gantry puede desplazarse en los tres planos de trabajo.
Para más información pulse aquí

Pórticos de tres ejes drylin E

Especial HISPACK 2015: Láminas de deslizamiento Tribotape

igus presenta sus láminas de deslizamiento en formato de rollo y fabricadas en material triboplástico iglidur®. Estas bandas de deslizamiento ofrecen unos valores de fricción bajos y una resistencia al desgaste elevada.
Diseñadas para todo tipo de formas y superficies que estén sometidas a fricción, puede emplearse en una infinidad de situaciones. Aparte de facilitar el deslizamiento entre 2 superficies también proporciona una mejora amortiguación de los impactos y ruidos de la aplicación.

Todas nuestras láminas deslizantes están libres de lubricantes y mantenimiento y son muy fáciles de cortar. Pueden adaptarse a cualquier superficie mediante cinta adhesiva industrial de doble cara sin que pierdan sus propiedades. También disponemos de versiones con una cara auto-adhesiva. Los tamaños disponibles son de 120mm y 500 mm de ancho.

Suministramos estas láminas en 2 materiales diferentes:

Material: iglidur® A160
    
· En dos colores: azul y negro
     · Bajo coeficiente de fricción
     · Resistente al desgaste
     · Soporta temperaturas de hasta 100°C
     · Con o sin cara autoadhesiva
     · Anchuras: entre 120 y 500 mm
     · Grosores: 0.5 mm (120 mm de ancho) o 1,0 mm (500 mm de ancho)

Material: iglidur® V400
    
· Extremadamente resistente al desgaste
     · Especial para entornos de trabajo duros
     · Soporta periodos prolongados con temperaturas de hasta +200°C
     · Con o sin cara autoadhesiva. Puede también ser pegada con cola industrial
     · Ancho de 120 mm
     · Grosor de 0.5 mm (sin cara auto-adhesiva)

Para más información visite la página web de TriboTape

Láminas de deslizamiento de triboplásticos iglidur® en formato de rollo

igus amplia su gama estándar de cojinetes para la Hispack 2015

Más de 1.300 nuevas medidas se incorporan como cojinetes estándar permitiendo un funcionamiento “en seco” y una disminución de costes en máquinas de todos los sectores

igus siempre pretende responde a los retos que presenta el mercado con el constante desarrollo de nuevos materiales para cojinetes, pero a veces, con la rápida madurez del mercado, no siempre estaban disponibles los cojinetes con el material óptimo o la medida adecuada.

Ahora, igus ha logrado llenar este vacío: todos los materiales óptimos desde el punto de vista tribológico ahora están disponibles para su aplicación directo desde almacén. Para ello se ampliaron las líneas de productos existentes incorporando once materiales que pueden solicitarse en más de 110 medidas de hasta 50 milímetros. Tanto lisos como con valona, desde ahora las medidas según DIN están disponibles en 16 materiales tribológicos. Así, el usuario puede solicitar sin limitaciones el cojinete ideal para su aplicación (desde la 1ra pieza y a un precio asequible).

Para más información consulte nuestro listado de materiales plásticos para cojinetes

igus amplia su gama de materiales para cojinetes plásticos de fricción

iglidur® on Tour en España

Un pequeño coche… Una gran aventura

Los cojinetes plásticos de igus® dan la vuelta al mundo
Asia, América, Europa… y en marzo en España

Los cojinetes de plástico iglidur® cumplen 30 años y con motivo de este aniversario, decidimos embarcarnos en una aventura alrededor del mundo para demostrar el alto rendimiento de los plástico igus®. Para hacerlo, equipamos un minicoche Smart con diferentes componentes iglidur® y nos dispusimos a recorrer todo el globo bajo el lema «iglidur® on tour».

El viaje se ha desarrollado a lo largo de tres continentes y a cruzado dos océanos. Llevamos ya más de 80.000km llenos de aventuras ¡y seguimos sumando! kilómetro a kilómetro nuestro coche a recorrido caminos de asfalto, grava, tierra, barro… bajo las más variadas condiciones de lluvia, sol y nieve, demostrando la versatilidad y fiabilidad de los componentes plásticos de igus para el sector de la automoción.

Pero este viaje también tiene su vertiente humana ya que por cada quilómetro recorrido se destina un euro a fundaciones/ONG para la realización de obras sociales

Hemos estado en Asia, América y ahora estamos rodando por Europa, a mediados de Marzo estaremos en España. ¿quiere que le visitemos? Contáctenos

Cojinetes híbridos drylin W: deslizan y ruedan al mismo tiempo

La combinación de una lámina deslizante con una rueda, ofrece una reducida fuerza de empuje y una muy baja fricción sin ninguna necesidad de lubricantes.

Los carros híbridos drylin W de igus ofrecen la solución ideal en aplicaciones donde se lleven a cabo desplazamientos laterales manuales sin que esté previsto ningún otro sistema de guiado, como por ejemplo: En puertas correderas de seguridad de las máquinas herramienta, en paneles de plexiglás, pantallas móviles y paneles de mando, etc.

Cojinetes híbridos drylin, deslizan y ruedan al mismo tiempo

Los patines híbridos de igus® se desplazan sobre el perfil drylin W de aluminio anodizado duro y lo hacen de forma completamente libre de lubricación y casi sin hacer ruido gracias a la combinación de láminas deslizantes, con ruedas que hace posible un movimiento muy suave pero que al mismo tiempo es capaz de transportar grandes cargas sin gastar mucha energía. El patín híbrido drylin W no puede salirse del raíl, al estar parcialmente cerrado y está disponible en diferentes formatos como rueda simple, doble rueda a 90º o en diseño compacto con una longitud de 90 milímetros.

 

Cojinetes híbridos para puertas correderas en Máquinas Herramienta

Para más información consulte nuestra web: http://www.igus.es/wpck/11111/N14_6_3_drylin_W_Hybridschlitten