Especial HISPACK 2015: Láminas de deslizamiento Tribotape

igus presenta sus láminas de deslizamiento en formato de rollo y fabricadas en material triboplástico iglidur®. Estas bandas de deslizamiento ofrecen unos valores de fricción bajos y una resistencia al desgaste elevada.
Diseñadas para todo tipo de formas y superficies que estén sometidas a fricción, puede emplearse en una infinidad de situaciones. Aparte de facilitar el deslizamiento entre 2 superficies también proporciona una mejora amortiguación de los impactos y ruidos de la aplicación.

Todas nuestras láminas deslizantes están libres de lubricantes y mantenimiento y son muy fáciles de cortar. Pueden adaptarse a cualquier superficie mediante cinta adhesiva industrial de doble cara sin que pierdan sus propiedades. También disponemos de versiones con una cara auto-adhesiva. Los tamaños disponibles son de 120mm y 500 mm de ancho.

Suministramos estas láminas en 2 materiales diferentes:

Material: iglidur® A160
    
· En dos colores: azul y negro
     · Bajo coeficiente de fricción
     · Resistente al desgaste
     · Soporta temperaturas de hasta 100°C
     · Con o sin cara autoadhesiva
     · Anchuras: entre 120 y 500 mm
     · Grosores: 0.5 mm (120 mm de ancho) o 1,0 mm (500 mm de ancho)

Material: iglidur® V400
    
· Extremadamente resistente al desgaste
     · Especial para entornos de trabajo duros
     · Soporta periodos prolongados con temperaturas de hasta +200°C
     · Con o sin cara autoadhesiva. Puede también ser pegada con cola industrial
     · Ancho de 120 mm
     · Grosor de 0.5 mm (sin cara auto-adhesiva)

Para más información visite la página web de TriboTape

Láminas de deslizamiento de triboplásticos iglidur® en formato de rollo

igus amplia su gama estándar de cojinetes para la Hispack 2015

Más de 1.300 nuevas medidas se incorporan como cojinetes estándar permitiendo un funcionamiento “en seco” y una disminución de costes en máquinas de todos los sectores

igus siempre pretende responde a los retos que presenta el mercado con el constante desarrollo de nuevos materiales para cojinetes, pero a veces, con la rápida madurez del mercado, no siempre estaban disponibles los cojinetes con el material óptimo o la medida adecuada.

Ahora, igus ha logrado llenar este vacío: todos los materiales óptimos desde el punto de vista tribológico ahora están disponibles para su aplicación directo desde almacén. Para ello se ampliaron las líneas de productos existentes incorporando once materiales que pueden solicitarse en más de 110 medidas de hasta 50 milímetros. Tanto lisos como con valona, desde ahora las medidas según DIN están disponibles en 16 materiales tribológicos. Así, el usuario puede solicitar sin limitaciones el cojinete ideal para su aplicación (desde la 1ra pieza y a un precio asequible).

Para más información consulte nuestro listado de materiales plásticos para cojinetes

igus amplia su gama de materiales para cojinetes plásticos de fricción

iglidur on Tour llega a España – Parte 1

Durante la segunda semana de marzo iglidur on tour llegó a España y recorrió todo el levante y sur de España hasta Portugal. Estos días estuvo recorriendo Portugal y en la última semana de marzo vuelve a España para recorrer el centro y norte de la península

 

El tour a recorrido ya alrededor de 1.400 km. pasando por ciudades como Barcelona, Valencia, Murcia, Granada o Sevilla

 

También aprovechamos para visitar a clientes como Hewlett-Packard o la fábrica de buggies RBS

 

Industria 4.0: cables Ethernet y Profinet para todo tipo de movimiento

La Industria 4.0: Cables Ethernet para todo tipo de movimiento

Las empresas se enfrentan a grandes desafíos en los próximos años, como una mayor orientación a la demanda, más flexibilidad productiva y un manteniendo o incluso reducción de los costes de producción. La respuesta a estos retos se encuentra en lo que muchos denominan la cuarta revolución industrial o industria 4.0

Las “fábricas inteligentes” se basan en la informatización a todos los niveles de la cadena de valor. Todos los procesos de producción se digitalizan, monitorizan y se conectan e interactúan entre sí desde la nube siguiendo el concepto del Internet de las Cosas (IOT) esto inevitablemente genera un volumen de datos exponencial y también la necesidad de disponer de sistemas de medición fiables ante cualquier tipo de movimiento.

Cables Ethernet y profinet para movimiento continuo en cadena portacables

Para dar respuesta a estas necesidades igus® ofrece una gama completa de cables Ethernet para movimiento continuo (23 tipos diferentes) en CAT5e, CAT6a y CAT7. Por ejemplo disponemos de un cable de bus Ethernet CAT7 con unas altas tasas de transmisión de hasta 10 Gbit/s y que están diseñados específicamente para aplicaciones móviles con cadena portacables (probado con 40 millones de ciclos).

Por otra parte, disponemos de una nueva familia de cables chainflex® M para aplicaciones menos exigentes y con un coste reducido (CAT5e: serie CF888.045). Por último el protocolo Profinet también se ha añadido recientemente a nuestra gama chainflex® y chainflex® M. Descúbralos ahora.

¿Quiere que le ayudemos a reducir costes y mejorar tecnológicamente? ¡Comuníquese con nosotros!

iglidur® on Tour en España

Un pequeño coche… Una gran aventura

Los cojinetes plásticos de igus® dan la vuelta al mundo
Asia, América, Europa… y en marzo en España

Los cojinetes de plástico iglidur® cumplen 30 años y con motivo de este aniversario, decidimos embarcarnos en una aventura alrededor del mundo para demostrar el alto rendimiento de los plástico igus®. Para hacerlo, equipamos un minicoche Smart con diferentes componentes iglidur® y nos dispusimos a recorrer todo el globo bajo el lema «iglidur® on tour».

El viaje se ha desarrollado a lo largo de tres continentes y a cruzado dos océanos. Llevamos ya más de 80.000km llenos de aventuras ¡y seguimos sumando! kilómetro a kilómetro nuestro coche a recorrido caminos de asfalto, grava, tierra, barro… bajo las más variadas condiciones de lluvia, sol y nieve, demostrando la versatilidad y fiabilidad de los componentes plásticos de igus para el sector de la automoción.

Pero este viaje también tiene su vertiente humana ya que por cada quilómetro recorrido se destina un euro a fundaciones/ONG para la realización de obras sociales

Hemos estado en Asia, América y ahora estamos rodando por Europa, a mediados de Marzo estaremos en España. ¿quiere que le visitemos? Contáctenos

Premio manus® 2015

Este año es la séptima edición del concurso internacional que va a la búsqueda de aplicaciones desafiantes realizadas con cojinetes plásticos de fricción

Hay pocas partes de una máquina que estén tan infravaloradas como es el caso de los cojinetes plásticos. Millones de estos componentes llevan a cabo su trabajo «silenciosamente», día a día, en una amplia gama de dispositivos, equipos y máquinas. Pero cuando decimos «silenciosamente» no nos ceñimos solo a sus cualidades para realizar movimientos sin ruido o de atenuación de vibraciones, sino más bien a su discreción ya que rara vez atraen la atención de la industria… sin embargo, muchas veces desempeñan tareas importantes y constituyen una solución inteligente a problemas de movimiento en las más variadas aplicaciones.

Esta situación nos llevó a que en 2003 pusiéramos en marcha un concurso para premiar la labor de estos cojinetes plásticos: la competición manus®.

Premios Manus 2015 para aplicaciones con cojinetes plasticos

Buscamos aplicaciones creativas

Este 2015, por séptima vez volvemos a la búsqueda de aplicaciones industriales con cojinetes plásticos que destaquen por la eficiencia técnica, la mejora económica o por la creatividad y audacia de los diseñadores/desarrolladores.

Queremos invitar a todos los desarrolladores y diseñadores a participar. Si usted tiene ejemplos emocionantes y audaces del uso de cojinetes de plástico… no se lo piense y participe ¡Esperamos con interés su aplicación!

La fecha límite de inscripción es el 20 de Febrero, 2015  >>  Participe AQUí

La competición internacional manus® es una iniciativa conjunta formada por igus® GmbH, el Instituto de Materiales Compuestos (IVW), la revista técnica Industrieanzeiger y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia.

El jurado seleccionará las soluciones técnicamente más audaces y que pongan de relieve las bondades técnicas de los componentes de polímero igus®.
La ceremonia de entrega de premios se realizará en la Feria de Hanover 2015.

 Premio manus de Oro 1er Lugar
Trofeo manus® de Oro, un certificado y un premio económico por valor de 5.000€

Premio manus de Plata

2do Lugar
Trofeo manus® de Plata, un certificado y un premio económico por valor de 2.500€

Premio manus de Bronce

3er Lugar
Trofeo manus® de Bronce, un certificado y un premio económico por valor de 1.000€

Cojinetes híbridos drylin W: deslizan y ruedan al mismo tiempo

La combinación de una lámina deslizante con una rueda, ofrece una reducida fuerza de empuje y una muy baja fricción sin ninguna necesidad de lubricantes.

Los carros híbridos drylin W de igus ofrecen la solución ideal en aplicaciones donde se lleven a cabo desplazamientos laterales manuales sin que esté previsto ningún otro sistema de guiado, como por ejemplo: En puertas correderas de seguridad de las máquinas herramienta, en paneles de plexiglás, pantallas móviles y paneles de mando, etc.

Cojinetes híbridos drylin, deslizan y ruedan al mismo tiempo

Los patines híbridos de igus® se desplazan sobre el perfil drylin W de aluminio anodizado duro y lo hacen de forma completamente libre de lubricación y casi sin hacer ruido gracias a la combinación de láminas deslizantes, con ruedas que hace posible un movimiento muy suave pero que al mismo tiempo es capaz de transportar grandes cargas sin gastar mucha energía. El patín híbrido drylin W no puede salirse del raíl, al estar parcialmente cerrado y está disponible en diferentes formatos como rueda simple, doble rueda a 90º o en diseño compacto con una longitud de 90 milímetros.

 

Cojinetes híbridos para puertas correderas en Máquinas Herramienta

Para más información consulte nuestra web: http://www.igus.es/wpck/11111/N14_6_3_drylin_W_Hybridschlitten

Igus cumple 50 años

El día 15 de octubre, igus cumplió su 50 aniversario

 …y hemos querido desempolvar nuestro álbum de fotos para mostraros como hemos cambiado durante estos años

Los fundadores de igus, Günter y Margret Blase Primeros componentes de igus
Los fundadores de igus, Günter y Margret Blase en frente de su “garaje doble” que hizo las veces de fábrica en 1964

El primer elemento deslizante de iglidur® fue una válvula para la empresa Pierburg, a su izquierda también se aprecia la primera cadena portacables fabricada en el año 1971

1era fábrica de en Bergisch Gladbach, 1971-1976 interior de la 1era fábrica de en Bergisch Gladbach, 1971-1976

Imágenes de la que fue primera fábrica de igus de la calle Paffrather Straße de la localidad alemana de Bergisch-Gladbach (1971-1976)

2da fábrica de igus en Bergisch Gladbach, 1976-1994 interior de la 2da fábrica de Bergisch Gladbach, 1976-1994

Pronto esa fábrica se quedó pequeña y nos mudamos a la calle Locher Mühle Straße de pero sin movernos de Bergisch-Gladbach (1976-1994)

fábrica actual de igus en Porz-Lind, 1994-presente interior de la actual fábrica de igus en Porz-Lind, 1994-presente

Durante ese tiempo seguimos creciendo sin para y en la década de los 90 construimos la que es nuestra actual fábrica en la calle Spicher Straße de la localidad alemana de Porz-Lind (1994-presente)

Si quiere conocer más sobre nuestra historia visite: http://www.igus.es/wpck/11686/50years

Cables chainflex® con certificado “German Lloyd” para el sector naval

La creciente automatización en buques y aplicaciones offshore ha aumentado la demanda de sistemas móviles de suministro de energía para el sector naval. Dichas aplicaciones móviles usan cables que hasta el momento requerían de costosos permisos previos para su uso en alta mar.

Para dar respuesta a esta necesidad, igus y la sociedad de certificación “Germanischer Lloyd” desarrollaron, tras tres largos años, un nuevo estándar de inspección para la homologación de cables que estén en continuo movimiento dentro de cadena portacables y que garantiza su seguridad y adecuación a las exigencias del sector naval

igus ha diseñados un total de 348 cables chainflex con este certificado específico. Se tratan pues, de los primeros cables específicos para cadenas portacables que están homologados para su uso en barcos y aplicaciones offshore

Las sociedades de clasificación como “Germanische Lloyd” se ajustan a normas internacionales para emitir sus certificados. Estas normas, en muchos casos, solo hace referencia a características de los materiales (propiedades de combustión u otros requisitos…). Sin embargo, para el uso en constante movimiento, ni los materiales ni las normas relativas a la estructura de los cables suelen resultar aptas. En otras palabras, no existía hasta ahora, un procedimiento de inspección internacional para cables de movimiento en cadena portacables.

Ahora los clientes pueden obtener directamente desde almacén cables de mando, bus, medición, datos y motor que se han diseñado ex profeso para funcionar en aplicaciones dinámicas y cumplir con los requisitos de las autoridades reguladoras de la navegación marítima.

Novedades 2014: nueva readychain® speed, ¡conectar y arrancar!

Presentamos la nueva cadena portacables confeccionada readychain® speed. Este sistema con cadena portacables + cables flexibles + un conector integrado, le permite reemplazar su cadena portacables con la rapidez de un rayo, ahorrando así, costes de instalación y tiempos de parada.

La nueva readychain® speed logra que resulte más fácil que nunca conectar los sistemas confeccionados de cadena portacables. Se conectan en segundos y sin herramientas.

Para más información visite: http://www.igus.es/wpck/11069/N14_3_1_readychain_speed