Cojinetes híbridos drylin W: deslizan y ruedan al mismo tiempo

Post navigation

La combinación de una lámina deslizante con una rueda, ofrece una reducida fuerza de empuje y una muy baja fricción sin ninguna necesidad de lubricantes.

Los carros híbridos drylin W de igus ofrecen la solución ideal en aplicaciones donde se lleven a cabo desplazamientos laterales manuales sin que esté previsto ningún otro sistema de guiado, como por ejemplo: En puertas correderas de seguridad de las máquinas herramienta, en paneles de plexiglás, pantallas móviles y paneles de mando, etc.

Cojinetes híbridos drylin, deslizan y ruedan al mismo tiempo

Los patines híbridos de igus® se desplazan sobre el perfil drylin W de aluminio anodizado duro y lo hacen de forma completamente libre de lubricación y casi sin hacer ruido gracias a la combinación de láminas deslizantes, con ruedas que hace posible un movimiento muy suave pero que al mismo tiempo es capaz de transportar grandes cargas sin gastar mucha energía. El patín híbrido drylin W no puede salirse del raíl, al estar parcialmente cerrado y está disponible en diferentes formatos como rueda simple, doble rueda a 90º o en diseño compacto con una longitud de 90 milímetros.

 

Cojinetes híbridos para puertas correderas en Máquinas Herramienta

Para más información consulte nuestra web: http://www.igus.es/wpck/11111/N14_6_3_drylin_W_Hybridschlitten